Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 130W
Спецификация
3105.370 (2)
BEST
Model No. SK
3105.370
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT enclosure heater
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 130W
B
Ширина
90 mm
H
Высота
180 mm
T
Глубина
75 mm
GL
total capacity
130 W
SP
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
AUS
with fan
No
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
GEW
Gewicht
0.900 kg