Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 juil. 2017.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9762 (NA) - Outdoor cooling units for CS modular enclosures, roof mounting - Output class 900W
Bill of material
9762.212
BEST
Model No.
9762.212
BEZ1
Designation 1
Cooling units for CS modular enclosures and
BEZ2
Designation 2
Toptec, roof mounting
B
Width
535 mm
H
Height
390 mm
T
Depth
400 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855