Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2017年7月1日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9762 (NA) - Outdoor cooling units for CS modular enclosures, roof mounting - Output class 900W
Bill of material
9762.212
BEST
Model No.
9762.212
BEZ1
Designation 1
Cooling units for CS modular enclosures and
BEZ2
Designation 2
Toptec, roof mounting
B
Width
535 mm
H
Height
390 mm
T
Depth
400 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型