Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
9776 (NA) - Outdoor Kühlgerät f. CS Toptec - Leistungsklasse 1600W
Stückliste
9776.550
BEST
Best.-Nr.
9776.550
BEZ1
Bez.1
CS Kühlgerät 1600 W
B
Breite
506 mm
H
Höhe
1006 mm
T
Tiefe
270 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855