Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2012年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
9776 (NA) - Outdoor cooling units for CS Toptec - Output class 1600W
明细表
9776.550
BEST
Model No.
9776.550
BEZ1
Designation 1
Cooling units 1600 W
B
Width
506 mm
H
Height
1006 mm
T
Depth
270 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型