카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3201.040
Rittal
Climate control
Components not active in the portfolio
Accessories
Filter technology
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/5_systemzubehoer/1_filtertechnik/3201_auto_range_netzteil.prj},{NB=3201.040},{BEST=3201.040},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Netzteil 240W},{BEZ2=Primär: 115-230 V Sekundär 24 V (DC)},{INFOPAGE=hb34_s375},{B=83},{H=125},{T=116},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-69},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3201 (NA) - Power pack 240 W
Bill of material
3201.040
BEST
Model No.
3201.040
BEZ1
Designation 1
Power pack 240 W
BEZ2
Designation 2
Primary: 115-230 V, Secundary: 24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-69
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청