Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ROBOMAT
Beschreibung
PVM 1A - Vereinzelungs-Module
Stückliste
PVM 1A
CNSORDERNO
Order number
PVM 1A
TYP
Typ
PVM 1A
PRD
Kolbenstangen-Ausführungen
Standard
HUB
Position
A
138.5 mm
B
103.5 mm
C
35.0 mm
D
12.5 mm
E
33.0 mm
F
4.5 mm
G
9.5 mm
H
13.0 mm
I
Gewinde
M3
J
22.0 mm
K
20.0 mm
L
Ø
4.0 mm
M
37.0 mm
N
Ø
3.5 mm
O
37.0 mm
P
7.9 mm
Q
14.0 mm
R
8.0 mm
S
45.0 mm
T
24.0 mm
U
11.0 mm
V
19.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    ROBOMAT
    PVM 0A - Vereinzelungs-Module
    ROBOMAT
    PVM 3 - Vereinzelungs-Module
    ROBOMAT
    PVM 2A - Vereinzelungs-Module
    ROBOMAT
    PVM 4 - Vereinzelungs-Module
    ROBOMAT
    KFB2010-S/Z - Kleinförderband
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen