800H-JR2
Rockwell Automation
Push Buttons
30 mm, NEMA 800H Selector Switch
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/push_buttons/30_800h_selector_switch/800h_3p_knob_asmtab.prj},{NB=800H-JR2},{DESC=3 Position Selector Switch},{A=H - Plastic, Type 4/4X/13},{B=},{C=JR},{D=2},{E=},{F=},{PPATH=parts/800h_3p_knob_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
800H 3 Position Selector Switch - 800H 3 Position Selector Switch
Bill of material
800H-JR2
CN
Catalog Number
800H-JR2
DESC
Description
3 Position Selector Switch
A
Protection Rating
H - Plastic, Type 4/4X/13
B
Fingersafe Guards
No guards
C - Guard on terminals
No guards
C - Guard on terminals
C
Knob Insert or Metal Wing Lever Color
JR - White
JRX - Packet of Color Inserts: Blue, Green, Orange, Red, Yellow
JRN - No Knob
JR - White
JRX - Packet of Color Inserts: Blue, Green, Orange, Red, Yellow
JRN - No Knob
D
Operator Function
2 - Standard Knob - Maintained
4 - Standard Knob - Spring Return from Left
5 - Standard Knob - Spring Return from Right
91 - Standard Knob - Spring Return from Both
2 - Standard Knob - Maintained
4 - Standard Knob - Spring Return from Left
5 - Standard Knob - Spring Return from Right
91 - Standard Knob - Spring Return from Both
E
Cam Options
KB7 cam (std.)
KA1 cam
KA7 cam
KC1 cam
KC7 cam
KD7 cam
KE7 cam
KQ1 cam
KQ7 cam
KR1 cam
KR7 cam
KT1 cam
KT7 cam
KU7 cam
KB7 cam (std.)
KA1 cam
KA7 cam
KC1 cam
KC7 cam
KD7 cam
KE7 cam
KQ1 cam
KQ7 cam
KR1 cam
KR7 cam
KT1 cam
KT7 cam
KU7 cam
F
Contact Blocks
No Contacts
A - 1 N.O. - 1 N.C.
B - 2 N.O. - 2 N.C.
H - 3 N.O. - 3 N.C.
C - 4 N.O. - 4 N.C.
AV - 1 N.O. - 1 N.C. PenTUFF
BV - 2 N.O. - 2 N.C. PenTUFF
HV - 3 N.O. - 3 N.C. PenTUFF
CV - 4 N.O. - 4 N.C. PenTUFF
AF - 1 N.O. - 1 N.C. Explosion-Protected
BF - 2 N.O. - 2 N.C. Explosion-Protected
HF - 3 N.O. - 3 N.C. Explosion-Protected
CF - 4 N.O. - 4 N.C. Explosion-Protected
AR - 1 N.O. - 1 N.C. Logic Reed
BR - 2 N.O. - 2 N.C. Logic Reed
HR - 3 N.O. - 3 N.C. Logic Reed
CR - 4 N.O. - 4 N.C. Logic Reed
AP - 1 N.O. - 1 N.C. Sealed Switch
BP - 2 N.O. - 2 N.C. Sealed Switch
AY - 1 N.O. - 1 N.C. Stackable Sealed Switch
BY - 2 N.O. - 2 N.C. Stackable Sealed Switch
HY - 3 N.O. - 3 N.C. Stackable Sealed Switch
CY - 4 N.O. - 4 N.C. Stackable Sealed Switch
No Contacts
A - 1 N.O. - 1 N.C.
B - 2 N.O. - 2 N.C.
H - 3 N.O. - 3 N.C.
C - 4 N.O. - 4 N.C.
AV - 1 N.O. - 1 N.C. PenTUFF
BV - 2 N.O. - 2 N.C. PenTUFF
HV - 3 N.O. - 3 N.C. PenTUFF
CV - 4 N.O. - 4 N.C. PenTUFF
AF - 1 N.O. - 1 N.C. Explosion-Protected
BF - 2 N.O. - 2 N.C. Explosion-Protected
HF - 3 N.O. - 3 N.C. Explosion-Protected
CF - 4 N.O. - 4 N.C. Explosion-Protected
AR - 1 N.O. - 1 N.C. Logic Reed
BR - 2 N.O. - 2 N.C. Logic Reed
HR - 3 N.O. - 3 N.C. Logic Reed
CR - 4 N.O. - 4 N.C. Logic Reed
AP - 1 N.O. - 1 N.C. Sealed Switch
BP - 2 N.O. - 2 N.C. Sealed Switch
AY - 1 N.O. - 1 N.C. Stackable Sealed Switch
BY - 2 N.O. - 2 N.C. Stackable Sealed Switch
HY - 3 N.O. - 3 N.C. Stackable Sealed Switch
CY - 4 N.O. - 4 N.C. Stackable Sealed Switch
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청