카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RF6SE.AL
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rf_seal.prj},{NB=RF6SE.AL},{IDNR=RF6SE.AL},{D2=6.000},{B=9.000},{M=6.750},{O=8.900},{D1=20.000},{F=30.000},{L=40.000},{GL=12.000},{K=13.000},{J=10.000},{E=5.000},{A=12.700},{G=M6x1},{SW=11.000},{SR=890},{ALFA=13},{PESO=14},{DD2=6.000},{GN=4.917}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rodobal
Description
RF-SEAL - Rod eye with spherical bearing
Bill of material
RF6SE.AL
D2
Bearing bore
6.000
mm
B
Inner ring width
9.000
mm
M
Thickness
6.750
mm
O
Plane
8.900
mm
D1
Housing diameter
20.000
mm
F
Axis
30.000
mm
L
Overall dimension
40.000
mm
GL
Threaded portion
12.000
mm
K
Diameter
13.000
mm
J
Diameter
10.000
mm
E
Wrench flat height
5.000
mm
A
Inner ring diameter
12.700
mm
G
Thread
M6x1
SW
Wrench flat
11.000
mm
SR
Radial static
890
ALFA
Angle
13
°
PESO
Weight
14
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
SE-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-MTE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
30.11.2011
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
RM-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
RS-S-SE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
RG-MTE - Rod eye
Rodobal
30.11.2011
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
xy-RDUS - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청