카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RS12MTE
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rs_mte.prj},{NB=RS12MTE},{IDNR=RS_MTE},{D2=12.000},{D1=30.000},{B=16.000},{M=12.000},{O=15.400},{A=22.225},{SR=3200},{ALFA=13},{PESO=58}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rodobal
Description
RS-MTE - Rod eye
Bill of material
RS12MTE
D2
Bearing bore
12.000
12.000
mm
D1
Housing diameter
30.000
30.000
mm
B
Inner ring width
16.000
16.000
mm
M
Thickness
12.000
12.000
mm
O
Plane
15.400
15.400
mm
A
Inner ring diameter
22.225
22.225
mm
SR
Static load
3200
3200
ALFA
Angle
13
13
°
PESO
Weight
58
58
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Polyamid-adapter for square tube
Rollenbau
27.09.2017
ANSK - Precision locknuts radial tightening narrow series 2 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
Counter plate according to EN 12532
Rollenbau
27.09.2017
RDUK - Schre spacer with locknut
Rodoset
30.11.2011
xy-RDUS - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
ATMB - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
AMK - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders
Rodoflex
30.11.2011
RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
PNSAC - Locknuts, axial tightening, axial screws
Rodogrip
30.11.2011
ATMN - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
PNSA - Locknuts, axial tightening, axial set screws
Rodogrip
30.11.2011
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청