카탈로그: Rodoset
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodoset
xy-RDUK50-26
Rodoset
Powered by
CAD모델 선택
{rodoset/xy-rduk.prj},{NB=xy-RDUK50-26},{IDNR=xy-RDUK50-26},{D=26.000},{H=90.000},{H1=119.000},{DH=29.000},{X=10.000},{M=97.000},{N=70.000},{F=5.000},{G=M6},{SW=6.000},{A=58.000},{B=28.000},{C=35.000},{CDCT=330},{CDCS=173},{CDCC=157},{GE=50.000},{GN=48.500},{XYM=70.000},{XYB=11.000},{XYK=6.000},{XYN=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Rodoset
Description
xy-RDUK - Screw spacer
Bill of material
xy-RDUK50-26
IDNR
Type
xy-RDUK50-26
xy-RDUK50-26
D
Hole
26.000
26.000
mm
H
Min. height
90.000
90.000
mm
H1
Max. height
119.000
119.000
mm
DH
Stroke
29.000
29.000
mm
X
Stroke
10.000
10.000
mm
M
Lenght
97.000
97.000
mm
N
Width
70.000
70.000
mm
F
Hole
5.000
5.000
mm
G
Thread
M6
M6
SW
Screw
6.000
6.000
mm
A
Centre distance
58.000
58.000
mm
B
Centre distance
28.000
28.000
mm
C
Centre distance
35.000
35.000
mm
CDCT
Overall max load
330
330
kN
CDCS
Load after screw tightening
173
173
kN
CDCC
Additional load
157
157
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청