Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
Kralleneinsatz - Kralleneinsatz
Bill of material
ROEHM_146071
IDNR
Ident.-Nr
146071
A
35 mm
B
30 mm
C
20 mm
D
9.5 mm
E
16 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型