ROEHM 431569 DURO-NCES KK 6 93.6
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Kraftspannfutter
Kraftspannfutter mit Durchgang
Dreibacken - Kraftspannfutter DURO-NCES
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kraftspannfutter/kraftspannfuttermitdurchgang/duro-nces/duro_nces_asmtab.prj},{NB=ROEHM_431569_DURO-NCES KK 6_93.6},{TYP=250},{IDNR=431569},{ROEHMKB=DURO-NCES KK 6},{FBET=70},{FGES=135},{NMAX=4700},{JX=0.38},{MASSE=42},{AA=93.6},{AAMIN=93.6},{AAMAX=132.1},{BA=PDF-Anhang},{FAU=KK},{A=260},{B=8.0},{C=136.0},{D=KK 6},{E=17},{F=133.4},{G=M12},{H=17.0},{J=108},{K=28},{M=77},{OMIN=15.0},{OMAX=43.0},{P=22},{Q=M85x1,5},{T=144.5},{V=312},{W=M98x1,5},{BB=20},{EE=26},{F1=M8/15},{F2=M10/15},{G1=124},{G2=220.0},{H1=60°},{H2=60°},{J1=35°},{J2=50°},{DIN912D1=5},{DIN912L1=30},{DIN912D2=12},{DIN912L2=140},{DIN912D3=16},{DIN912L3=90},{DIN912D4=12},{DIN912L4=30},{PPATH=duro_nces_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
DURO-NCES - Dreibacken Kraftspannfutter
Bill of material
ROEHM_431569_DURO-NCES KK 6_93.6
TYP
Größe
250
250
mm
IDNR
Bestell-Nr.
431569
431569
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
DURO-NCES KK 6
DURO-NCES KK 6
FBET
Max. Betätigungskraft
70
70
kN
FGES
Max. Gesamt-Spannkraft ca.
135
135
kN
NMAX
Max. zulässige Drehzahl
4700
4700
min-1
MASSE
Gewicht ohne Aufsatzbacken ca.
42
42
kg
AA
Backenstellung
mm
값 입력 AA
Backenstellung
mm
cm
inch
ft
확인
AAMIN
Backenstellung min.
93.6
93.6
mm
AAMAX
Backenstellung max.
132.1
132.1
mm
BA
Bedienungsanleitung
PDF-Anhang
FAU
Futteraufnahme
KK
KK
A
Außendurchmesser
260
260
mm
B
Backenhub
8.0
8.0
mm
C
136.0
136.0
mm
D
Aufnahme
KK 6
KK 6
E
17
17
mm
F
133.4
133.4
mm
G
M12
M12
H
17.0
17.0
mm
J
108
108
mm
K
Kolbenhub
28
28
mm
M
77
77
mm
OMIN
15.0
15.0
mm
OMAX
43.0
43.0
mm
P
22
22
mm
Q
Kolbenanschluß
M85x1,5
M85x1,5
T
144.5
144.5
mm
V
312
312
mm
W
M98x1,5
M98x1,5
BB
20
20
mm
EE
26
26
mm
F1
M8/15
M8/15
F2
M10/15
M10/15
G1
124
124
mm
G2
220.0
220.0
mm
H1
60°
H2
60°
60°
J1
35°
35°
J2
50°
50°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청