ROEHM-599825-KFS/MFS-05
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kfs_mfs_grunddorn_asmtab.prj},{NB=599825-05 (39.7)},{IDNR=599825},{DG=05},{D=39.7},{DD1=39.7,40.2,40.7,41.2,41.7,42.2,42.7,43.2,43.7,44.2,44.7},{Z=59.0},{L=157.1},{A=130},{B=105},{C=M10},{F=49.5},{BE=15},{SD=45.7},{VERS=6.000},{D1=10.000},{L1=25.000},{M=6.000},{S=9.000},{DX=4.000},{LX=4.000},{PPATH=kfs_mfs_grunddorn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
KFS/MFS - Grunddorn
Bill of material
ROEHM-599825-KFS/MFS-05
IDNR
Ident-Nr.
599825
599825
DG
Dorn-Grösse
05
05
D
Hülse entspannt von/bis
39.7
40.2
40.7
41.2
41.7
42.2
42.7
43.2
43.7
44.2
44.7
39.7
40.2
40.7
41.2
41.7
42.2
42.7
43.2
43.7
44.2
44.7
mm
Z
59.0
59.0
mm
L
157.1
157.1
mm
A
130
130
mm
B
105
105
mm
C
Gewinde
M10
M10
F
49.5
49.5
mm
BE
Max. Betätigungskraft
15
15
kN
SD
Max. Spanndurchmesser
45.7
45.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청