Cylindrical pin DIN 7979 D20x55
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
zubehoer_allgemein
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/zubehoer_allgemein/din_7979_d.prj},{NB=Zylinderstift DIN 7979 D20x55},{IDNR=},{D1=20},{L=55},{A2=2.500},{C1=2.000},{C2=6.000},{GEW=M10},{D=10.000},{P=1.500},{D3=8.376},{DA=10.500},{T1=16.000},{T2=25.000},{T3=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 178
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
DIN 7979 D - Cylindrical pins, with internal thread, hardened, form D
Bill of material
Cylindrical pin DIN 7979 D20x55
IDNR
Ident number
D1
Nominal diameter
20
20
mm
L
Nominal length
55
55
mm
A2
Distance
2.500
2.500
mm
C1
Chamfer
2.000
2.000
mm
C2
Chamfer
6.000
6.000
mm
GEW
Thread
M10
M10
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
D3
Core thread diameter
8.376
8.376
mm
DA
Inner diameter
10.500
10.500
mm
T1
Thread lenght
16.000
16.000
mm
T2
Depth
25.000
25.000
mm
T3
Depth
1.500
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청