KVT MB 600-070 (montiert)
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
zubehoer_allgemein
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/zubehoer_allgemein/mb600.prj},{NB=KVT MB 600-070 (montiert)},{IDNR=},{TYPE=MB 600-070},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4301 (AISI 304)},{FORM=montiert},{D1=7.000},{L1=7.500},{L2=10.100},{D2=7.000},{D3=6.400},{L3=7.300},{L4=0.300},{L5=4.650},{D4=6.000},{X=0.400},{G=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
MB 600 - Sealing Plug MB
Bill of material
KVT MB 600-070 (montiert)
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 600-070
MB 600-070
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
MATERIAL BALL
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
installed
D1
EXPANDER
7.000
7.000
mm
L1
7.500
7.500
mm
L2
10.100
10.100
mm
D2
7.000
7.000
mm
D3
6.400
6.400
mm
L3
7.300
7.300
mm
L4
0.300
0.300
mm
L5
4.650
4.650
mm
D4
6.000
6.000
mm
X
0.400
0.400
mm
G
WEIGHT
1.900
1.900
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MZE - Grunddorne
Roehm
18.10.2023
MZE - Clamping sleeve
Roehm
18.10.2023
MB 600 - Sealing Plug MB
KVT Fastening
12.01.2024
MB 600 - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
1040-16 - Sealing plug M16
HELIA
19.10.2021
LP 900 - Sealing Plug LP
KVT Fastening
12.01.2024
MB 700 - Sealing Plug MB
KVT Fastening
12.01.2024
1040-16 - Sealing plug M16
KAISER
21.02.2023
ETP - Conical plug
Pedrotti
29.09.2021
Ensat®-S metric - Threaded insert self-tapping, metric inner thread - for a...
Kerb-Konus
28.03.2024
N-..-P- - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
DIN 906 - Stainless steel A2, pipe thread
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청