443415
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Spannzylinder
Hohlspannzylinder
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spannzylinder/hohlspannzylinder/forto_ht.prj},{NB=443415(0)},{ID=443415},{OPT=0},{TM=165-6xM8},{SC=140},{CT=M55x2/M60x1.5},{F=0.044},{LB=4},{DMAX=205},{L=232},{TH=52.5},{W=15.5},{SMAX=6300},{CMAX=59/64},{PMIN=8},{PMAX=45},{PS=26},{TYP=52/130},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
FORTO-HT
Bill of material
443415
ID
Item No.
443415
443415
OPT
Integrated coolant collector
without coolant collector
with coolant collector
without coolant collector
with coolant collector
TM
Pitch diameter
165-6xM8
165-6xM8
mm
SC
Spindle connection
140
140
mm
CT
Connection thread
M55x2/M60x1.5
M55x2/M60x1.5
F
Moment of inertia
0.044
0.044
kgm^2
LB
Leakage
4
4
l
DMAX
Max. outer diameter
205
205
mm
L
Length
232
232
mm
TH
Through-hole
52.5
52.5
mm
W
Weight
15.5
15.5
kg
SMAX
Max. perm. speed
6300
6300
1/min
CMAX
Max. actuating force
59/64
59/64
PMIN
Min. pressure
8
bar
PMAX
Max. pressure
45
bar
PS
Piston stroke
26
26
mm
TYP
Size
52/130
52/130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청