ROEHM 432767 SZS 67/150
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Spannzylinder
Hohlspannzylinder
SZS
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spannzylinder/hohlspannzylinder/szs/szs_asmtab.prj},{NB=ROEHM_432767_SZS 67/150_30},{TYP=67/150},{IDNR=432767},{HUBST=30.0},{BA=Bedienungsanleitung},{A=197},{B=94},{C=67.5},{D=30.000},{E=160},{F=180},{G=6xM10},{NG=6.000},{GNDM=10.000},{GKDM=8.160},{GKDM1=8.376},{H=15},{J=85},{KMAX=25},{KMIN=-5},{L1=M75x2},{L1NDM=75.000},{L1KDM=72.835},{L2=M72x1.5},{L2NDM=72.000},{L2KDM=70.376},{M1=72.5},{M2=69.0},{N1=25},{N2=28},{O=6},{P=138.5},{R=269},{S=8},{T=142.75},{U=2xM6},{NU=2.000},{UNDM=6.000},{UKDM=4.917},{W=91},{X=135},{Z=225.0},{KA=164.5},{KB=152},{FZ=68},{NMAX=5500},{OIL=4},{JX=0.07},{MASSE=22.000},{PPATH=szs_asmtpl.prj},{VERS=4.000},{GEW=M10x110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
SZS - Hydraulischer Hohlspannzylinder mit Sicherheitseinrichtung
Bill of material
ROEHM_432767_SZS 67/150
TYP
Grösse
67/150
67/150
IDNR
Bestell-Nr.
432767
432767
ROEHMKB
SZS 67/150
SZS 67/150
HUBST
Hubst
mm
값 입력 HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
확인
BA
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
A
197
197
mm
B
94
94
mm
C
67.5
67.5
mm
D
Hub
30.000
30.000
mm
E
h6
160
160
mm
F
180
180
mm
G
6xM10
6xM10
H
15
15
mm
J
85
85
mm
KMAX
25
25
mm
KMIN
-5
-5
mm
L1
M75x2
M75x2
L2
M72x1.5
M72x1.5
M1
72.5
72.5
mm
M2
69.0
69.0
mm
N1
25
25
mm
N2
28
28
mm
O
6
mm
P
138.5
138.5
mm
R
269
269
mm
S
8
8
mm
T
142.75
142.75
mm
U
2xM6
2xM6
W
91
91
mm
X
135
135
mm
Z
225.0
225.0
mm
KA
Kolbenfläche
164.5
164.5
cm2
KB
Kolbenfläche
152
152
cm2
FZ
effektive Zugkraft
68
68
NMAX
Drehzahl
5500
5500
min-1
OIL
Leckölmenge
4
4
l/min
JX
0.07
0.07
kgm2
MASSE
Weight
22.000
22.000
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청