ROEHM 094005
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_schraege_verzahnung
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_schraege_verzahnung/grundbacken_gb_gehaertet_asmtab.prj},{NB=ROEHM_094005},{TYP=002-25},{IDNR=094005},{ROEHMKB=Grundbacken GB - schräge Verzahnung},{SATZ=3},{A=90},{B=22},{D=20},{F=10},{H=35.0},{L=40},{S=1.20},{GEW=M8},{P=1.000},{GL=22},{PPATH=grundbacken_gb_gehaertet_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
GB - Grundbacken GB, gehärtet, schräge Verzahnung, einschl. Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Bill of material
ROEHM_094005
TYP
Typ
002-25
002-25
IDNR
Ident number
094005
094005
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
Grundbacken GB - schräge Verzahnung
SATZ
Anzahl Backen
3
Stück
A
90
90
mm
B
22
22
mm
D
20
20
mm
F
10
10
mm
H
35.0
35.0
mm
L
40
40
mm
S
Gewicht pro Satz ca.
1.20
1.20
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청