slovenčina
English
CST 125 A
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_a/cdt_a_asmtab.prj},{NB=CST 125 A},{ORDERNO=CST 125 A},{WHEEL=125 A-15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=170},{VERS=12},{VER=4},{V=2},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=140},{WB= Nylon plain bearing},{PPATH=cd_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CDT/CST/CSST/CLT-A/AK/AB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CST 125 A
ORDERNO
Article-number
CST 125 A
CST 125 A
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30
125x30
mm
LC
Load capacity
170
170
kg
H
Overall height H
160
160
mm
TP
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
HS
Hole spacing
80x60
80x60
mm
HD
Hole-Ø
9
9
mm
SR
Swivel radius
140
140
mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청