slovenčina
English
MFFC 101 ZK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series MF-fitted with springs up to max. 260 kg
MFA-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_mf/mfa_z/mfa_z_fc_asmtab.prj},{NB=MFFC 101 ZK},{ORDERNO=MFFC 101 ZK},{WDAB=100x40},{LC=170},{PF=50},{MST=25},{H=171},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=80.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=101 ZK 20},{VER=21},{PPATH=../assemblies/mfa_e1_asmtpl.prj},{VER1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
MFFA/MFFB/MFFC-ZK - Fixed castor
Bill of material
MFFC 101 ZK
ORDERNO
Article-number
MFFC 101 ZK
MFFC 101 ZK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x40
100x40
mm
LC
Load capacity
170
170
kg
PF
Preload force
50
50
daN
MST
Max. spring travel
25
25
mm
H
Overall height H
171
171
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
105x80
mm
HD
Hole-Ø
13
13
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청