Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XDH-RGHX - Swivel castor
Bill of material
XDH 100 RGHX
ORDERNO
Article-number
XDH 100 RGHX
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x30 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
128 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
87 mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)