slovenčina
English
320 PT 50 EL
Rollenbau
Institutional Castors
Series 320P/R up to max. 90 kg
320P-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_320pr/320p_el/320p_el_asmtab.prj},{NB=320 PT 50 EL},{ORDERNO=320 PT 50 EL},{WDAB=50x18+18},{LC=60},{H=73},{TP=58x58},{HS=40x40/42x42},{HD=6.2},{SR=53},{WB=Ball bearing},{WHEEL=50 EL-6},{VERPRA=1},{VER=1},{VERWHEEL=11.000},{PPATH=320p_el/320p_el_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
320 PT-EL - Swivel castor
Bill of material
320 PT 50 EL
ORDERNO
Article-number
320 PT 50 EL
320 PT 50 EL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18+18
50x18+18
mm
LC
Load capacity
60
60
kg
H
Overall height H
73
73
mm
TP
Dimension of top plate
58x58
58x58
mm
HS
Hole spacing
40x40/42x42
40x40/42x42
mm
HD
Hole-Ø
6.2
6.2
mm
SR
Swivel radius
53
53
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청