Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
476 PT G - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
476 PT 50 G
ORDERNO
Article-number
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
LC
Load capacity
40 kg
H
Overall height H
70 mm
TP
Dimension of top plate
39x39 mm
HS
Hole spacing
30x30/24x24 mm
HD
Hole-Ø
5.2 mm
SR
Swivel radius
70 mm
WB
Wheel bearing
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)