Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
476 PT G - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
476 PT 50 G
ORDERNO
Article-number
WDAB
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
LC
Load capacity
40 kg
H
Overall height H
70 mm
TP
Dimension of top plate
39x39 mm
HS
Hole spacing
30x30/24x24 mm
HD
Hole-Ø
5.2 mm
SR
Swivel radius
70 mm
WB
Wheel bearing
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型