Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
SN - kugelgeführte Linearführung aus Stahl, gehärtete Laufbahnen, mehrere Läufer (max. Last 10.858 N, max. Länge 2.000 mm)
Stückliste
SN28-60-30-130
INFO1
Long decription
Die Baureihe SN besteht aus einer C-Profil-Führungsschiene aus gezogenem Stahl mit gehärteten Laufbahnen und einem in der Führungsschiene verfahrendem Läufer mit Kugelkäfig. Hohe Belastbarkeit, kompakte Querschnitte und einfache und leichte Montage sind die Hauptmerkmale. Mehrere Läufer können in einem gemeinsamen Kugelkäfig innerhalb der Führungsschienen laufen, und die Läuferlängen können ebenfalls variieren. Hauptvorteile: • Bestes Raum-/Belastbarkeitsverhältnis der Rollon „Linear Line“-Reihe: maximale Belastung bis zu 122.000 N, Größen bis 63 mm. • Hohe Leistung in Single-Rail-Konfiguration. • Befestigungsschrauben sind so dimensioniert, dass eine starke Verbindung zwischen Schiene und Anschlusskonstruktion erreicht wird. 10.9 hochwertige Befestigungsschrauben empfohlen. • Montage der Schiene auf unbearbeiteten Oberflächen möglich. • Lineare Genauigkeit von 0,1 mm/m. • Betriebstemperaturbereich zwischen -20°C und +130 °C.
GUI
Produktfamilie
SN
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
TIPCUR
Läufertyp
S
Läuferlänge
mm
S1
Läuferlänge 1
mm
S2
Läuferlänge 2
mm
H
Hub
mm
L
Laufschienenlänge
mm
M
25 mm
N
80 mm
K
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen