Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
DBN - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa 100%, piste temprate, elevata rigidità (max. carico 2662 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
DBN.28-130
INFO1
Long description
DBN è una guida telescopica a estrazione completa composta da due guide (una fissata a una struttura, l’altra mobile) e due cursori assemblati a formare l’elemento intermedio. La taglia è analoga alla
GUI
Guida
DBN
DIM
Dimensione
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon. mm
M
25.0 mm
N
80 mm
NN
N. fori