Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
DEF - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa 100%, piste temprate, fori filettati (max. carico 15512 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
DEF28-130
INFO1
Long description
DE è una guida telescopica a estrazione completa composta da due guide assemblate a formare un profilo doppio a sezione quadrata di tipo T. La sezione quadrata è combinata con caratteristiche tecniche di fascia alta, come piste temprate e rettificate, per capacità di carico e rigidità elevate con dimensioni complessive compatte.Vantaggi principali:• La versione F presenta fori di montaggio filettati.• Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test...) grazie alle piste temprate.• Assenza di gioco lungo l’intera corsa. Corsa adattabile su richiesta, doppia corsa impostabile tramite un semplice intervento dell’utente.• Guida e cursore in acciaio a elevate prestazioni, trafilato a freddo per masse e movimenti inerziali ottimizzati.• Eccellente qualità di movimento anche sotto carico. Possibilità di configurazioni di montaggio speciali con sporgenze (momenti ammessi).
GUI
Guida
DEF
DIM
Dimensione
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon. mm
M
25 mm
N
80 mm
NN
N. fori