Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
DEV - Teleskopschiene aus Stahl, Vollauszug 100 %, gehärtete Laufbahnen, Senkbohrungen (max. Belastung 15.512 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
DEV28-130
INFO1
Long description
Die DE ist eine Teleskopschiene mit Vollauszug, die aus zwei Rücken an Rücken vernieteten Führungsschienen besteht, die ein starres Doppel-T-Profil bilden. Der quadratische Querschnitt wird mit hochwertigen technischen Eigenschaften wie gehärteten Laufbahnen kombiniert, um sehr hohe Tragzahlen und eine geringe Durchbiegung, bei kompakten Außenabmessungen zu ermöglichen.
GUI
Führungsschiene
DEV
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
NOTE
Durch die Änderung des Hubes sind die Tragzahlen im Katalog nicht mehr gültig. Wenden Sie sich bitte an Rollon.
M
25 mm
N
80 mm
NN
Bohrungsanzahl