Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DEV - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées, trous contre-jonds (charge maximale 15512 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
Nomenclature
DEV28-130
INFO1
Long description
Le DE est une glissière télescopique extension 100%. section carrée compacte, pistes de roulement trempées, capacités de charge très élevée et une forte rigidité.
GUI
Rail
DEV
DIM
Dimension
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
H
Course
mm
Entrez la valeur pour H
Course
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modification de la course entraîne la modification des capacités de charges : les valeurs indiquées dans le catalogue de sont donc plus valide. Merci de contacter ROLLON.
M
25 mm
N
80 mm
NN
Nb trous