Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
DEV - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa 100%, piste temprate, fori svasati (max. carico 15512 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
DEV28-130
INFO1
Long description
DE è una guida telescopica a estrazione completa composta da due guide assemblate a formare un profilo doppio a sezione quadrata di tipo T. La sezione quadrata è combinata con caratteristiche tecniche di fascia alta, come piste temprate e rettificate, per capacità di carico e rigidità elevate con dimensioni complessive compatte.
GUI
Guida
DEV
DIM
Dimensione
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.
M
25 mm
N
80 mm
NN
N. fori