Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
DSS - Rail télescopique en acier, extension complète 100%, pistes de roulement trempées (charge maximale 25664 N, longueur fermée maximale 1970 mm)
Nomenclature
DSS35-450
INFO1
Long description
Le DS est une glissière télescopique extension 100% composé d'un rail de guidage fixe, d'un un coulisseau et d'un élément intermédiaire en forme de S. Les pistes de roulement sont trempées et réctifiées, et l'élément intermédiaire robuste est conçu pour montrer un moment élevé d'inertie et de rigidité dans une taille mince. Le résultat est une glissière télescopique haute performance avec des capacités de charge élevée et une faible flexion en position ouverte. Pour les applications exigeantes (charges élevées et vitesses, chocs, test de collision, etc.) grâce à ses pistes de roulement trempées • Force d'ouverture / fermeture très basse et d'excellente qualité de mouvement, même sous la charge, grâce à sa flexion minimale. Sa course peut être adaptée sur demande selon cahier des charges • Rails et patins en acier étiré à froid. Élément intermédiaire avec un profil en forme de S très rigide • Plage de température de fonctionnement entre -20 ° C et + 80 ° C.
GUI
Rail
DSS
DIM
Dimension
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
H
Course
mm
Entrez la valeur pour H
Course
mm
cm
inch
ft
M
25 mm
N
80 mm
NN
Nb trous