Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
DEF...D - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa 100%, piste temprate, corsa doppia (max. carico 15512 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
'DEF35D-290'
INFO1
Long description
DE è una guida telescopica a estrazione completa composta da due guide assemblate a formare un profilo doppio a sezione quadrata di tipo T. La sezione quadrata è combinata con caratteristiche tecniche di fascia alta, come piste temprate e rettificate, per capacità di carico e rigidità elevate con dimensioni complessive compatte.
DIM
Dimensione
GUI
Guida
DEF...D
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezza
mm
H
Corsa
mm
CRAD
Capacità di carico per coppia di guide Corad
N
CAX
Capacità di carico per coppia di guide Coax
N
CUR
Cursore
mm
C
mm
NOH
Num. fori
A
mm
B
mm
F
V
WEIGHT
Peso
Kg/m