Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
DEV...D - Guía telescópica de acero, extensión total 100%, pistas de rodadura templadas, doble carrera, agujeros avellanados (carga máx. 15512 N, longitud máx. cerrada 1970 mm)
Lista de materiales
'DEV28D-290'
INFO1
Long description
La DE es una guía telescópica de extensión total que consiste en dos guías unidas por su parte posterior para formar un perfil cuadrado rígido en forma de doble T. La sección transversal cuadrada se combina con características técnicas de alta gama, como pistas de rodadura templadas y rectificadas, para permitir capacidades de carga muy elevadas y una gran rigidez con dimensiones totales compactas.
DIM
Medida
GUI
Guía
DEV...D
INFO
Catálogo
Catálogo
L
Longitud
mm
H
Carrera
mm
CRAD
Capacidad de carga para una pareja de guías Corad
N
CAX
Capacidad de carga para una pareja de guías Coax
N
CUR
Cursor
mm
C
mm
NOH
N° de agujeros
3
A
mm
B
mm
F
V
WEIGHT
Peso
Kg/m