Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
LTH - Guía telescópica de acero, extensión total (carga máx. 3084 N, longitud máx. cerrada 1500 mm)
Lista de materiales
LTH30-0250-RF
INFO1
Long description
La LTH es una guía telescópica de extensión total que consta de un elemento intermedio en forma de doble T y los dos cursores correspondientes. Esta guía está diseñada para soportar cargas pesadas con una deflexión mínima y una gran rigidez del sistema.Ventajas principales:• Fuerza de apertura/cierre muy reducida gracias a la mínima deflexión, gracias al elemento intermedio con perfil de viga IPN ultrarrígido.• Facilidad de montaje: diseñada para facilitar el acceso para el montaje en un lado de la guía. Número optimizado de tornillos para el montaje de la guía, especialmente cuando la longitud es grande.• Los elementos opcionales están disponibles para las aplicaciones que requieren una alta resistencia a la corrosión y se puede mejorar con un recubrimiento de zinc-níquel y bolas de acero inoxidable.• La carrera se puede adaptar, a petición, según las necesidades.• Rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +170 °C.
GUI
Guía
LTH
DIM
Medida
mm
INFO
Catálogo
Catálogo mm
L
Longitud
mm
H
Carrera
mm
Enter value for H
Carrera
mm
cm
inch
ft
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
TYPE
A
25 mm
B
100 mm
F
Agujero
mm
CDC
N
NF
N° Agujeros
3
W
Peso
kg