Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
TLN...P - Guía telescópica de acero nitrurado para aplicaciones de carreras variables, extensión total, rodamientos de bolas (carga máx. 5094 N, longitud máx. 1970 mm)
Lista de materiales
TLN30P-0450R
INFO1
Long desrciption
La TLN es una guía telescópica de rodillos con rodamientos de bolas radiales endurecidos con tratamiento Rollon-Nox. Ofrece un excelente rendimiento con movimientos suaves y sin holguras, junto con altas capacidades de carga y baja deflexión gracias a su elemento intermedio rígido. Ventajas principales:• Diseñada para aplicaciones automatizadas (carreras variables, etc.).• Muy baja fuerza de apertura / cierre y excelente calidad de movimiento, incluso bajo carga, gracias a su mínima deflexión.• Excelente fiabilidad en entornos sucios gracias a los grandes elementos rodantes y cursores con rascadores.• Alta durabilidad y resistencia a la corrosión gracias al tratamiento de endurecimiento Rollon-Nox de nitruración profunda y oxidación.• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +80 °C.
CODE
Código
TYP
Tipo
TLN...P
SIZE
Tamaño
L
Longitud
mm
H
Carrera
mm
POS
Position
TS
Left/Right hand version
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Fixing screw
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
Peso
kg