Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
TLN...P - Guida telescopica a cuscinetti in acciaio nitrurato, applicazioni a corsa variabile, estrazione completa (max. carico 5094 N, max. lunghezza chiusa 1970 mm)
Lista materiale
TLN30P-0450R
INFO1
Descrizione lunga
TLN è una guida telescopica con perni volventi, temprata con trattamento Rollon-Nox. Garantisce uno scorrimento fluido e privo di gioco, associato a elevate capacità di carico e a una flessione ridotta grazie all’elemento intermedio rigido. Vantaggi principali:• Progettata per applicazione automatizzate (corse variabili etc.).• Forza di apertura/chiusura estremamente ridotta ed eccellente qualità di movimento anche sotto carico, grazie alla flessione minima.• Eccellente affidabilità in ambienti soggetti a impurità grazie agli elementi volventi di grandi dimensioni e ai cursori con tergipista.• Resistenza alla corrosione e durata elevate, grazie al processo di indurimento Rollon-Nox di nitrurazione profonda e di ossidazione.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +80°C.
CODE
Codice
TYP
Tipo
TLN...P
SIZE
Sezione
L
Lunghezza
mm
H
Corsa
mm
POS
Posizione
TS
Left/Right hand version
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Fixing screw
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
Peso
kg