Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TLQ...P - Teleskopschiene aus gehärtetem Stahl, anpassbarer Auszug, vertikale Anwendungen, Rollen mit doppelreihigen Kugellager (max. Belastung 5.357 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
TLQ18PF-0370
INFO1
Ausführliche Beschreibung
Die TLQ ist eine rollengeführte Teleskopschiene mit zweireihigen Kugellagern und induktivgehärteten Laufbahnen. Es handelt sich um eine sehr kompakten Führung mit quadratischem Querschnitt, der gute Tragzahlen (sowohl axial als auch radial) bietet und dank seiner Kompaktheit und seines geringen Gewichts besonders für vertikale Anwendungen geeignet ist. Kundenspezifische Hüb sind möglich. Hauptvorteile: • Hohe Tragzahl durch gehärtete Rollen mit zweireihigen Kugellagern. • Entwickelt für anspruchsvolle automatisierte Anwendungen (hohe Lasten und Geschwindigkeiten, Stöße, variable Hübe usw.). • Der Hub kann leicht angepasst werden, indem die Abstände der Läufer verändert werden. • Sehr geringe Öffnungs-/Schließkraft und hervorragende Laufeigenschaften, auch unter Last, dank der minimalen Durchbiegung. • Selbstschmierung und dadurch reduzierter Wartungsaufwand dank vorgeölter Filze an den Abstreifern. • Hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit durch Induktionshärtung und viele verfügbare Oberflächenbehandlungen. • Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +110 °C.
CODE
Bestellbezeichnung
TYP
Typ
TLQ...P
SIZE
Baugröße
mm
SH
Läufer - Bohrungstyp
L
Laufschienenlänge
mm
H
Hub
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Läufer - Rollenanzahl
3
SL
Läufer - Länge L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
CORAD
C0rad - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
COAX
C0ax - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
MX
Mx - Moment für ein Schienenpaar
Nm
MY
My - Moment für ein Schienenpaar
Nm
MZ
Mz - Moment für ein Schienenpaar
Nm
WEIGHTM
Gewicht pro Meter
kg/m
WEIGHT4SL
Gewicht von 4 Läufern
kg
WEIGHT
Gewicht
kg