카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLQ...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 축 방향 및 방사상 모두에서의 우수한 하중 용량을 제공하는 사각 단면 초소형 슬라이드이며 소형 크기 및 경량으로 수직 어플리케이션에 매우 적합합니다. 사용자 지정 스트로크 가능.주요 장점:• 겹줄 볼 베어링이 장착된 특수 강화 롤러를 통한 고하중 용량.• 까다로운 자동화 어플리케이션(고하중 및 속도, 충격, 가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 스트로크는 슬라이더 거리를 재조정하여 편리하게 사용자 지정할 수 있습니다.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 강력한 와이퍼의 사전 오일 충전 펠트를 통한 우수한 청소, 적절한 윤활 및 유지보수 감소.• 고주파 표면 경화 및 다양한 표면 처리로 높은 내식성 및 내구성.• -20°C~+110°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TYP
타입
TLQ...P
SIZE
사이즈
mm
SH
Sliders holes type
L
Rail length
mm
H
스트로크
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
중량
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드