Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
TLQ...P - Телескопическая направляющая из упрочненной стали, персонализируемое выдвижение, вертикальное перемещение, двухрядные шарикоподшипники (макс. нагрузка 5357 Н, макс. длина в закрытом положении 1970 мм)
Спецификация
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQ - роликовая телескопическая направляющая с двухрядными шарикоподшипниками и дорожками качения, подвергнутыми индукционному упрочнению. Это очень компактная направляющая с квадратным поперечным сечением, имеющая высокую осевую и радиальную грузоподъемность, и благодаря компактности и легкости особенно подходит для вертикального перемещения. Возможен персонализированный ход.Основные преимущества:• Высокая грузоподъемность благодаря специальным роликам сквозной закалки с двухрядными шарикоподшипниками.• Предназначена для применения в системах автоматизации в тяжелых условиях эксплуатации (высокие нагрузки и скорости, удары, переменные ходы и т.д.).• Ход может легко персонализироваться за счет изменения расстояния между каретками.• Очень малое усилие открытия / закрытия и высочайшее качество перемещения, даже под нагрузкой, благодаря минимальному прогибу.• Высокая степень чистоты, соответствующая смазка и малый объем работ техобслуживания благодаря промасленным фетровым прокладкам на прочных грязесъемниках.• Высокая коррозионностойкость и долговечность благодаря индукционному упрочнению и многочисленным предусмотренным методам обработки поверхности.• Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +110°C.
CODE
Code
TYP
Тип
TLQ...P
SIZE
Размер
mm
SH
Sliders holes type
L
Rail length
mm
H
Ход
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
Масса
kg