Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLR18P-0290R
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlr_new_asmtab.prj},{NB=TLR18P-0290R(0)},{INFO1=info1_tlr..p},{INFO2=info2_tlr..p},{TYP=TLR..P / TLR..AP *},{SIZE=18},{L=290},{LX=290,370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{TS=R},{A=15.2},{B=52},{E=18},{D=25},{V=M4},{G=14.7},{M=15.7},{S=1.0},{INFO=Catalogue},{WF1A=96.500},{WF3A=96.500},{WF4A=0.000},{WF5A=-96.500},{WF6A=96.500},{WM2A=-83.500},{WM3A=0.000},{WM4A=0.000},{WM5A=-83.500},{PPATH=tlr_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLR…P/TLR…AP - 가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TLR18P-0290R
INFO1
Long description
TLR…P fully extending telescopic rails with double row ball bearings and rigid S-shaped intermediate element. They feature high load capacity, low deflection in extended state and a smooth motion without clearance. Size 28 and 43 have induction hardened and fine ground raceways. Size 18 is hardened with Rollon-Nox nitriding and oxidation process. The TLR..AP rails , used in couple , allow to correct misalignment errors between the fixing structures. Refer to the catalogue for the maximum allowable compensation value.
INFO2
Additional description
* The CAD file of the TLR..AP rail is the same of the TLR..P one.
CODE
Code
TLR18P-0290R
TLR18P-0290R
TYP
타입
TLR..P / TLR..AP *
SIZE
사이즈
18
18
mm
L
Rail length
290
370
450
530
610
690
770
290
370
450
530
610
690
770
mm
H
스트로크
290
290
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
TS
Left/Right hand version
Right
Left
Right
Left
A
15.2
15.2
mm
B
52
52
mm
E
18
18
mm
D
25
25
mm
V
M4
M4
G
14.7
14.7
mm
M
15.7
15.7
mm
S
1.0
1.0
mm
C
C - Load capacity for a pair of rails
939
939
N
NOH
N° of access holes
3
3
WEIGHT
Weight
0.900
0.900
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청