Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - F-2G 50x50 - Aluminium Profil System
Stückliste
4A850000010 AluProfil F-2G 50x50, L=10
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Aluprofil F-2G 50x50
BEST
Best.-Nr.
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
LP
Profillänge
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
778.5 mm²
IX
20.6 cm^4
IY
cm^4
IT
42.5 cm^4
WX
8.3 cm³
WY
8.7 cm³
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
21.030 g
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)