Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Eckstück - Zubehör
Stückliste
40185651 Eckstuck
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Eckstück
AUSFUEHRUNG
Typ
1 Stueck (4er Satz)
BEST
Best.-Nr.
40185651
A
6 mm
B
3.50 mm
C
17 mm
D
17 mm
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
INFOWWW
Info
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.012 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)