Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Nutenstein -NF- - Zubehör
Stückliste
4016241 Nutenstein -NF- M5
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Nutenstein -NF-
TYPE
BEST
Best.-Nr.
CNSMAT
Werkstoff
Stahl verzinkt
NG
Nutengeometrie
40
A
8.000 mm
B
10.000 mm
C
13.000 mm
D
15.000 mm
E
4.000 mm
M
VPE
Verpackungseinheit
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
INFOWWW
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.007 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-03
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS
REACHWWW
Zertifikat REACH