Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Abdeckprofil -Kunststoff - Zubehör
Stückliste
4000579 Abdeckprofil -Kunststoff- (Type: 2 m-Stange)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Abdeckprofil -Kunststoff
ARTIKELHELP
Hilfsvariable für Artikel ohne Leerzeichen in NB
Abdeckprofil-KST
TYPE
Typ
2 m-Stange
BEST
Best.-Nr.
FORMTYPE
Hilfvariable zur Steuerung der Geometrie des Profils (1=alteForm; 2=neueForm)
L
Profillänge
2000 mm
FA
Farbe
A
12 mm
B
11.2 mm
C
6.4 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellemenge
keine Hinweise
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39162000
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (klick mich)