Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Rolle - Rollenbahnen
Stückliste
WAC042000322 Rolle Rolle mit Spurkranz
ARTIKEL
Artikel
Rolle
ARTIKELHELP
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
TYPE
Type / Baugröße
BEST
Bestellnummer
A
Länge
33.3 mm
B
Länge
24 mm
C
Höhe
10 mm
D
Durchmesser
mm
E
Durchmesser
40 mm
F
Länge
50 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
g
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSSTDDTIME
StandardlieferzStandardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingangeit des Artikels
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-34-03-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
83022000