Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
FS - Industrie Design - Solid Clamps
Stückliste
13400000020 ID-Fußklemmstück FS 40
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück
TYPE
Typ
FS 40
BEST
Best.-Nr.
13400000020
KLAVIS
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
OFLVIS
Oberfläche
gleitgeschliffen
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
A
Klemmdurchmesser A
40.170 mm
B
Durchmesser Befestigungsbohrung
9.000 mm
D
Außendurchmesser um A
56.000 mm
C
Abstand Klemmauge Mittelachse
33.000 mm
G
Breite Fußplatte
90.000 mm
H
Abstand Befestigungsbohrung
60.000 mm
K
Abstand Befestigungsbohrung
60.000 mm
L
Gesamtlänge
70.000 mm
M
Breite Fußplatte
90.000 mm
N
Höhe Fußplatte
10.000 mm
O
Abstand Befestigungsbohrung
64.000 mm
P
Breite Klemmauge
40.000 mm
R
Abstand Klemmauge
40.000 mm
S
Schraubentyp
M10x30
U
Abstand Befestigungsbohrung
64.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
90250
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMAT
Werkstoff
Aluminium-Guss
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.385 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen