Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
K - industrial design - Solid Clamps
Bill of material
104000000200#Kreuzklemmstück_K 40
ARTIKEL
Article
Kreuzklemmstück
TYPE
Type
K 40
BEST
Order-no.
104000000200
KLAVIS
Clamping A
verzinkte Schrauben
KLBVIS
Clamping B
verzinkte Schrauben
OFLVIS
surface
gleitgeschliffen
ANFRAGE
On request
Edelstahlschrauben
A
clamp diameter A
40.170 mm
B
clamp diameter B
40.170 mm
AD
Outer diameter A
56.000 mm
BD
Outer diameter B
56.000 mm
C
distance centerlines
45.000 mm
D
Width
60.000 mm
E
60.000 mm
K
100.000 mm
L
Total length
137.000 mm
P
Width clamping eye
40.000 mm
R
distance clamping eye - centerline
111.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Clamping Lever S
90250
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
CNSMAT
Material
Aluminium-Guss
CNSMASSEXACT
Weight
0.527 kg
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
2 Days after reciept of order
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
76169910
ROHSWWW
Certifcate ROHS (click Icon)
REACHWWW
Certifcate REACH (click Icon)
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés