카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
104000000200#Kreuzklemmstück K 40
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Without screw / timing belt drive
RK LightUnit G
fixing element
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_ohneantrieb/lightunit_g/bfe/k_assytable.prj},{NB=104000000200#ID-Kreuz_K},{A=40.170},{B=40.170},{AD=56.000},{BD=56.000},{C=45.000},{D=60.000},{E=60.000},{K=100.000},{L=137.000},{P=40.000},{R=111.000},{SCHLBR=5.000},{ST=10.000},{WKA=60.000},{RKA=13.000},{RK=60.000},{RSKA=18.750},{ABRSKA=11.500},{DBO=10.500},{SW=17.000},{DLOGO=20.000},{ABLOGO=34.000},{TLOGO=1.000},{X=0.000},{BB=37.500},{FNENN=10.000},{R2=0.000},{RSKA2=0.000},{ABYRSKA2=0.000},{ABXRSKA2=0.000},{BAUGE=0.000},{CNSMASSEXACT=0.527},{FONT=6.0},{IDNR=},{ARTIKEL=Kreuzklemmstück},{TYPE=K 40},{CODE=104000000},{KLAVIS=verzinkte Schrauben},{KLBVIS=verzinkte Schrauben},{OFLVIS=gleitgeschliffen},{ANFRAGE=Edelstahlschrauben},{S=M10x30},{KLEMMHEBELSNR=90250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
K - industrial design - Solid Clamps
Bill of material
104000000200#Kreuzklemmstück_K 40
ARTIKEL
Article
Kreuzklemmstück
TYPE
Type
K 40
BEST
Order-no.
104000000200
KLAVIS
Clamping A
verzinkte Schrauben
KLBVIS
Clamping B
verzinkte Schrauben
OFLVIS
surface
gleitgeschliffen
ANFRAGE
On request
Edelstahlschrauben
A
clamp diameter A
40.170
mm
B
clamp diameter B
40.170
mm
AD
Outer diameter A
56.000
mm
BD
Outer diameter B
56.000
mm
C
distance centerlines
45.000
mm
D
Width
60.000
mm
E
60.000
mm
K
100.000
mm
L
Total length
137.000
mm
P
Width clamping eye
40.000
mm
R
distance clamping eye - centerline
111.000
mm
KLEMMHEBELSNR
Clamping Lever S
90250
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
CNSMAT
Material
Aluminium-Guss
CNSMASSEXACT
Weight
0.527
kg
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
2 Days after reciept of order
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
76169910
ROHSWWW
Certifcate ROHS (click Icon)
REACHWWW
Certifcate REACH (click Icon)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청