Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Fußklemmstück - FS - KU - Light clamps
Stückliste
K30030ACSR30 Fußklemmstueck FS-KU 20-30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück FS-KU
TYPE
Type
20-30
BEST
Best.-Nr.
K30030ACSR30
SCHRAUBENVIS
Schraubentyp
verzinkt (Standard)
ANFRAGE
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
KLAVIS
Klemmung A
Baugröße 30
B
6.5 mm
C
41.5 mm
D
42 mm
E
52.5 mm
G
60 mm
K
40 mm
L
50 mm
N
8 mm
P
28.5 mm
R
39.0 mm
S
M8x20
HINWEISVPE
Hinweis zur Bestellmenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
93024
CNSMAT
Werkstoff
Kunststoff -PA
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.075
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (KLick Icon)
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Сваляне на CAD модели